AXL F EX IS AO4 HART XC 1F - Analogmodul
1087081

Axioline F, Analog utgangsmodul, Analoge utganger: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, egensikker, HART-funksjoner, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

4 analoge utgangsaktiverte styresignaler for HART
Strømområde: 4 mA ... 20 mA og 0 mA ... 20 mA
Syklisk tilgang til PV, SV, TV, QV og strømsløyfe
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Egensikre, analoge innganger med forbindelse til sone 1, sone 0 eller Division 1