ILB PB 24 DO32 - I/O-modul
2862408
El-nr.: 4514041

Inline, Block IO, PROFIBUS DP, D-SUB-9-bøssing, Digitale utganger: 32, 24 V DC, tilkoblingsteknikk: 3-leder, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-stikker

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 16 A
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Tilkobling av aktuatorene i to- og trelederteknikk
32 digitale utganger
Diagnostikk- og statusvisninger