IB ST 24 AI 4/EF - I/O-modul
2700838

INTERBUS-ST analog inngangsmodul, fire innganger, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, beskyttelsesgrad IP20, består av klemmedel med skrutilkobling og modulelektronikk

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

4 analoge differanseinngangskanaler for tilkobling av spennings- eller strømsignaler
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Sensorforsyning +15 V DC