IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Temperaturmodul
2897402

Forberedes for kravene for CRA

Inline, Temperaturmålemodul, Analoge RTD-innganger: 8 (for resistive temperatursensorer), tilkoblingsteknikk: 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 500 kbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert Inline-plugger og merkefelter; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Tilkobling av åtte RTD-temperatursensorer og lineære motstander i firelederteknikk
Sensortyper Pt, Ni, Cu, KTY i henhold til DIN og SAMA
Høy presisjon og god støyimmunitet
Temp.stabilitet
Temperatur- og motstandsmåling med meget høy oppløsning
Motstandsverdier kan forhåndsinnstilles separat via parametriseringsbits
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Parametrisering av trådbruddgjenkjennelsens ømfintlighet (fra Firmware 1.10)
Ekstra visning i float-format i henhold til IEEE754
Channel-Scout-funksjoner for optisk kanalmerking under idriftsettelse