Klemmen er designet for bruk innenfor en Inline-stasjon. Den muliggjør innmating av 24 V forsyningsspenningen i hovedkretsen (UM) (UM) og stiller automatisk forsyningen til 24 V segmentkretsen (US) til rådighet. Klemmen har elementer som gir beskyttelse mot forveksling av poler og overspenning. Den interne sikringen sikrer hoved- og segmentkretsen. Denne klemmen har en LED for bussdiagnostikk. Den dekker to inngangsdatabit som angir om forsyningsspenning foreligger samt sikringens status.
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-2MBD-PAC
-
Matemodul
2863834
Inline-matemodul, komplett med tilbehør (tilkoblingsplugg og merkefelt), 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspenning) og diagnostikk, overføringshastighet 2 Mbit/s
Produktdetaljer
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Inline-lokalbuss | |
| Antall grensesnitt | 2 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 2 MBit/s |
| Modul | |
| ID-kode (des.) | 190 |
| ID-kode (hex) | BE |
| Lengdekode (heks) | C2 |
| Lengdekode (des) | 194 |
| Prosessdatakanal | 2 Bit |
| Inngangsadresseområde | 2 Bit |
| Utgangsadresseområde | 0 Byte |
| Registerlengde | 2 Bit |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 4 Byte |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Spesielle egenskaper | 24 V DC |
| UM, US | |
| med sikring (UM, US) | |
| med diagnostikk | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,85 W |
| Sikring | Smeltesikring 5 x 20 med 6,3 A, treg |
| Potensialer: 24 V mating (U24V) for generering av UL og UANA | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 45 mA DC |
| Potensialer: Forsyning av hovedkretsen (UM) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V ... 30 V (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2863834 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDR |
| Produktnøkkel | DRI121 |
| GTIN | 4017918977733 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 75,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 44 g |
| Tolltariffnummer | 85389091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6f6cf4a2-51e2-4f3d-bc86-09eca4ea0ee1 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Forsyning av 24 V hovedspenning UM
Forsyning eller klargjøring av 24 V segmentspenning US
Diagnostikk- og statusvisninger
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo