Modulen er en Axioline P I/O-modul som brukes i det modulære Axioline P I/O-systemet. Modulen er en modulbasert I/O-enhet som kan tilføyes til Axioline P local bus, for å overføre I/O-data til Axioline P-busskobleren som er overordnet stasjonen. Som egensikker I/O-modul muliggjør denne enheten direkte tilkobling av egensikker felt-I/Os til modulens klemmer. Modulen er helt Hot-Swap-kompatibel og kan fjernes under spenning. De digitale utgangskarakteristikkene til modulen på 24 V DC og 48 mA gjør det mulig å koble til opptil fire magnetstyrte digitale utgangssignaler.
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
Digitalmodul
1087077
Axioline P, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 4, 24 V DC, 48 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, Magnetaktivering, egensikker, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og plugg
Produktdetaljer
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx UL 20.0044XCCC
Godkjennings-ID: 2025122316122298cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E196811UL Listed
Godkjennings-ID: FIILE E196811ATEX
Godkjennings-ID: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
Godkjennings-ID: UL22UKEX2508XKompatible produkter
Dine fordeler
Fire 24 V DC – 48 mA digitale utgangsaktiverte styresignaler for magnetdrift
Egensikre digitale utganger med forbindelse til sone 1, sone 0 eller divisjon 1
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet