AXL P EX IS DO4 SD 21-60 1F - Digitalmodul
1087078

Axioline P, Digitalutgangsmodul, Digitale utganger: 4, 21 V, 60 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, Magnetaktivering, egensikker, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og plugg

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fire 21 V DC – 60 mA digitale, utgangsaktiverte styresignaler for magnetdrift
Egensikre digitale utganger med forbindelse til sone 1, sone 0 eller divisjon 1
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet