Modulen er en Axioline P I/O-modul som brukes i det modulære Axioline P I/O-systemet. Modulen er en modulbasert I/O-enhet som kan tilføyes til Axioline P local bus, for å overføre I/O-data til Axioline P-busskobleren som er overordnet stasjonen. Modulen er helt Hot-Swap-kompatibel og kan fjernes under spenning. Hver modul åpner for tilkobling av opptil fire HART-enheter. Den analoge I/O-utgangsmodulen med HART-egenskaper administrerer analoge utgangs- og HART-data til og fra felt-I/O-rekkeklemmene og stiller denne informasjonen til disposisjon for busskobleren via Axioline P-local bus.
AXL P AO4 HART 1F
-
Analogmodul
1087079
Axioline P, Analog utgangsmodul, Analoge utganger: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, HART-funksjoner, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og plugg
Produktdetaljer
IECEx
Godkjennings-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkjennings-ID: E196811UL Listed
Godkjennings-ID: E196811ATEX
Godkjennings-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XKompatible produkter
Dine fordeler
4 analoge utgangsaktiverte styresignaler for HART
Strømområde: 4 mA ... 20 mA og 0 mA ... 20 mA
Syklisk tilgang til PV, SV, TV, QV og strømsløyfe
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet