AXL F AI8 HART XC 1F - Analogmodul
1052434

Axioline F, Analog inngangsmodul, Aktive analoge innganger: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, HART-funksjoner, HART-funksjoner, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Aktiv analog inngangsmodul
Forsyning av strøm for opptil 8 HART-egnede, passive analoge inngangssignaler
Syklisk tilgang til PV, SV, TV, QV og strømsløyfe
Strømområde: 4 mA ... 20 mA
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)