Modulen er designet for bruk innenfor en Axioline F-stasjon. Den brukes til å registrere analoge strømsignaler.
AXL F AI4 I XC 1H
-
Analogmodul
2702007
Axioline F, Analog inngangsmodul, Analoge innganger: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilkoblingsteknikk: 2-, 3-, 4-leder, overføringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, integrert sensorforsyning, Extreme Conditions-variant, beskyttelsesgrad: IP20, inkludert bussokkelmodul og Axioline F plugger
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkjennings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkjennings-ID: 840RINA
Godkjennings-ID: ELE008423XG001ABS
Godkjennings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkjennings-ID: E238705IECEx
Godkjennings-ID: IECEx ULD 20.0026XATEX
Godkjennings-ID: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Godkjennings-ID: E366272CCC
Godkjennings-ID: 2021122309114456_CNKompatible produkter
Dine fordeler
4 analoge, bipolare inngangskanaler for tilkobling av strømsignaler
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Samtidig skanning av samtlige kanaler ved hjelp av Simultaneous Sampling
God krysstaledemping mellom kanalene
på grunn av adskilte signalbaner
på grunn av adskilte signalbaner
Meget robust mot elektromagnetiske
forstyrrelser
forstyrrelser
Lagret utstyrsmerkeskilt
Kan benyttes ved ekstreme forhold
Utvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapittel "Test bestått: Bruk ved ekstreme miljøforhold" i databladet)
Delvis lakkerte kretskort