QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Mutter
1410409

QUICKON-mutter, svart, 4+PE-polet, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, for ledninger med diameter 9 mm ... 14 mm.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Nyskapende og tidsbesparende - QUICKON-hurtigkobling for opptil 80 % tidsbesparelse ved tilkobling på stedet
Robust på alle måter: Hus i beskyttelsesgradene IP68/IP69K og IK07 for mange forskjellige bruksområder