Piktogram produktserie COMBICON Connectors M
Piktogram tverrsnitt 2,5 mm2
Piktogram tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
Piktogram skruegrepsform Langsgående slisse
Piktogram forpakningstype pakket i kartong
Innstikksblokk, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: MSTBU 2,5/..-STD, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Direktemontering, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong