SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,08 SCO - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1421372

Utstyrspluggforbinder bakvegg, 5-polet, Stift, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,08 m, 0,34 mm2, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter