SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,8 - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1413178

Utstyrspluggforbinder bakvegg, 5-polet, Stift, rett, M12, B-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter