SACC-CI-M12FS-17CON-L180 THRSHX
-
Kontaktholder
1239763
Kontaktholder, 17-polet, Bøssing, rett, M12, A-koding, THR-loddetilkobling, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
| Anvendelse | Signal |
| Poltall | 17 |
| Pakning tilgjengelig | ja |
| Skjermet | ja |
| Koding | A |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkestøtspenning | 0,8 kV |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 30 V |
| Nominell strøm IN | 1,5 A |
| Tilkoblingstype | THR-loddetilkobling |
| Material Kontaktholder | PPA |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoverflate | Au |
| Material Tetning | FKM |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Bøssing |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Koding | A |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 100 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsestype (plugget) | IP67 (korrekt plugget og låst) |
| Beskyttelsesgrad | IP67 (korrekt plugget og låst) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
| Forpakningstype | Tray |
| Utleveringstilstand | med utstyrspute |
| Artikkelnummer | 1239763 |
| Pakkestørrelse | 60 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 60 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQAGG |
| GTIN | 4063151457181 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,025 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,483 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
PROT-M12 SH - Låseskrue 1503302
-
PROT-M12 FB - Låseskrue 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Husnippel 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Husnippel 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Husnippel 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Husnippel 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Husnippel 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Husnippel 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Husnippel 1237398
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,0/1,8-9TIP - Husnippel 1419630
-
SACC-BP-F-M12/THR-1,7/2,5-9TIP - Husnippel 1419631
-
SACC-BP-F-M12/THR-2,4/3,2-9TIP - Husnippel 1419633
-
SACC-BP-F-M12/THR-3,1/3,9-9TIP - Husnippel 1419634
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Husnippel 1237410
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX - Husnippel 1239181
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Husnippel 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Husnippel 1027678
Dine fordeler
Reduserte monteringskostnader grunnet todelt komponentpluggforbinder
Forpakninger for automatisert Pick- and Place-montering av utstyr tilgjengelig
Alle vanlige polskisser og kodinger tilgjengelig
Enkel komponentintegrering grunnet mekaniske portkoblinger med gjengefeste, innpressingsprofil eller for direkte integrering i frontplaten
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo