IB IL SGI 2/F-2MBD
-
Inline-klemme
2878531
Inline-analog-strekklapp-inngangsmodul, uten tilbehør, overføringshastighet 2 MBaud, to raske innganger, 4- , 6-ledertilkoblingsteknikk
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Driftsmodus | Prosessdatadrift med 3 Words, PCP med 1 Word |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 03 |
| ID-kode (des.) | 223 |
| Lengdekode (des) | 03 |
| Prosessdatakanal | 48 Bit |
| Inngangsadresseområde | 48 Bit |
| Utgangsadresseområde | 48 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlengde (buss) | 32 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 15 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
| Potensialer | |
| Effektopptak | typ. 0,94 W |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 110 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | typ. 32 mA (med maksimal last 60 Ω) |
| typ. 8 mA (uten DMS) | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Logikk / analog periferi (digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Funksjonsjord / analog periferi (isolasjonsavstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Logikk/funksjonsjord (isolasjonsavstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Inngangskanaler for strekklapper |
| Antall innganger | 2 |
| Tilkoblingsteknikk | 6- eller 4-trådet, parvis tvunnet skjermet ledning |
| Brodifferanse Ud | Måleområde fastsatt ved valg av verdi og brospenning |
| Brospenning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Måleverdifremstilling | 15 bit + fortegn |
| Karakteristiske verdier | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Beskrivelse av utgang | Spenningsutgang |
| Antall utganger | 2 |
| Impedans | > 58,3 Ω (typisk, tillatt total motstand for DMS) |
| Utgangsspenning | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Utgangsstrøm | typ. 55 mA (ved UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (ved UV = 5 V) | |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 2 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Målskisse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2878531 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI144 |
| GTIN | 4017918996383 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 444 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 444 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
SK 14 - Skjermtilkoblingsklemme 3025176
-
SK 20 - Skjermtilkoblingsklemme 3025189
-
SK 35 - Skjermtilkoblingsklemme 3026463
-
AB-SK - Opplagsbukk 3025341
-
AB-SK 65 - Opplagsbukk 3026489
-
AB-SK/E - Opplagsbukk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AK 4 - Tilkoblingsklemme 0404017
-
AKG 4 GNYE - Tilkoblingsklemme 0421029
-
AKG 4 BK - Tilkoblingsklemme 0421032
-
SK 8 - Skjermtilkoblingsklemme 3025163
Dine fordeler
Bussynkron oppdatering av prosessdata
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Kommunikasjonen kan foregå via prosessdata eller via parameterkanal (PCP)
Spenningsforsyning av sensorene fra modulen, ekstern forsyning ikke nødvendig
Tilkobling av DMS i seks- og firelederteknikk
To raske innganger for DMS
Diagnostikk- og statusvisninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo