IB IL SGI 2/F
-
Inline-klemme
2878434
Inline-analog-strekklapp-inngangsmodul, 2 raske innganger, 4- , 6-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Byggform | modulær |
| Driftsmodus | Prosessdatadrift med 3 Words, PCP med 1 Word |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 03 |
| ID-kode (des.) | 223 |
| Lengdekode (des) | 03 |
| Prosessdatakanal | 48 Bit |
| Inngangsadresseområde | 48 Bit |
| Utgangsadresseområde | 48 Bit |
| Parameterkanal (PCP) | 16 Bit |
| Registerlengde (buss) | 32 Bit |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 15 Byte |
| Behov for konfigurasjonsdata | 5 Byte |
| Potensialer | |
| Effektopptak | typ. 0,76 W |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Strømforbruk | typ. 32 mA (med maks. last 58,3 Ω ved UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (uten DMS) | |
| Galvanisk skille / isolasjon av spenningsområdene | |
| Testspenning: Logikk / analog periferi (digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Funksjonsjord / analog periferi (isolasjonsavstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspenning: Logikk/funksjonsjord (isolasjonsavstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Inngangskanaler for strekklapper |
| Antall innganger | 2 |
| Tilkoblingsteknikk | 6- eller 4-trådet, parvis tvunnet skjermet ledning |
| Brodifferanse Ud | Måleområde fastsatt ved valg av verdi og brospenning |
| Brospenning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Måleverdifremstilling | 15 bit + fortegn |
| Karakteristiske verdier | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Beskrivelse av utgang | Spenningsutgang |
| Antall utganger | 2 |
| Impedans | > 58,3 Ω (typisk, tillatt total motstand for DMS) |
| Utgangsspenning | typ. 5 V |
| 3,3 V | |
| Utgangsstrøm | typ. 55 mA (ved UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (ved UV = 5 V) | |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kbit/s |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Målskisse |
|
| Bredde | 48,8 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2878434 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI144 |
| GTIN | 4017918996369 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 153,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 125,94 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
IB IL SCN-8 - Inline-plugg 2726337
-
SK 14 - Skjermtilkoblingsklemme 3025176
-
SK 20 - Skjermtilkoblingsklemme 3025189
-
SK 35 - Skjermtilkoblingsklemme 3026463
-
AB-SK - Opplagsbukk 3025341
-
AB-SK 65 - Opplagsbukk 3026489
-
AB-SK/E - Opplagsbukk 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-samleskinne 0402174
-
AK 4 - Tilkoblingsklemme 0404017
-
AKG 4 GNYE - Tilkoblingsklemme 0421029
-
AKG 4 BK - Tilkoblingsklemme 0421032
-
SK 8 - Skjermtilkoblingsklemme 3025163
Dine fordeler
Tilkobling av DMS i seks- og firelederteknikk
To raske innganger for DMS
Diagnostikk- og statusvisninger
Spenningsforsyning av sensorene fra modulen, ekstern forsyning ikke nødvendig
Kommunikasjonen kan foregå via prosessdata eller via parameterkanal (PCP)
Parametrisering av kanalene uavhengig av hverandre via bussystemet
Bussynkron oppdatering av prosessdata
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo