IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD
-
Inline-klemme
2878065
Inline analog-utgangsmodul, uten tilbehør, åtte utganger, 0-10 V, ±10 V, overføringshastighet 2MBaud, 2-ledertilkoblingsteknikk
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Byggform | modulær |
Modul | |
ID-kode (des.) | 223 |
ID-kode (hex) | DF |
Lengdekode (heks) | 05 |
Lengdekode (des) | 05 |
Prosessdatakanal | 80 Bit |
Inngangsadresseområde | 10 Byte |
Utgangsadresseområde | 10 Byte |
Registerlengde | 96 Bit |
Behov for parameterdata | 27 Byte |
Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
Strømforbruk | maks. 120 mA |
typ. 100 mA | |
Potensialer: Forsyning av analogmoduler (UANA) | |
Forsyningsspenning | 24 V DC (via potensialrangerer) |
Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
Strømforbruk | maks. 95 mA |
typ. 72 mA |
Analog: | |
Betegnelse utgang | Analoge utganger |
Tilkoblingsteknikk | 2-leder (skjermet) |
Antall utganger | 8 |
Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse av utganger |
Dataformat | IB IL, IB ST, IB RT, standardisert visning, S7-kompatibel |
Utgangsverdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
Oppdatering av prosessdata | < 2 ms (driftstypeavhengig) |
Last / utgangslast strømutgang | > 2 kΩ |
Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
-10 V ... 10 V | |
0 V ... 5 V | |
-5 V ... 5 V | |
Last/utgangslast spenningsutgang | > 2 kΩ 0,05 % |
Inline-tilkoblingsplugger | |
Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
Inline-lokalbuss | |
Antall kanaler | 4 |
Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
Overføringshastighet | 2 MBit/s |
Overføringsfysikk | Kobber |
Målskisse |
|
Bredde | 48,8 mm |
Høyde | 119,8 mm |
Dybde | 71,5 mm |
Farge | grønn |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Monteringstype | Skinnemontering |
Artikkelnummer | 2878065 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | DRI142 |
GTIN | 4046356048460 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 154,1 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 126,54 g |
Opprinnelsesland | DE |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo