IB IL 24 PWR IN/2F-D-2MBD
-
Inline-klemme
2861195
Inline matemodul, uten tilbehør, 24 V DC, med sikring (hoved- og segmentspenning) og diagnostikk, overføringshastighet 2 Mbaud
Produktdetaljer
| Bredde | 12,2 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Inline-lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Lokal diagnostikk | |
| Feilmeldinger via bussen | Periferifeilmelding hvis sikringen mangler eller har løst ut |
| Modul | |
| ID-kode (des.) | 190 |
| ID-kode (hex) | BE |
| Lengdekode (heks) | C2 |
| Lengdekode (des) | 194 |
| Prosessdatakanal | 2 Bit |
| Inngangsadresseområde | 2 Bit |
| Utgangsadresseområde | 0 Byte |
| Registerlengde | 2 Bit |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Digital | |
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Inline | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Prøveavstand | 5 V-forsyning innkommende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| 5 V-forsyning videreførende fjernbuss / 7,5 V-forsyning (busslogikk) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 7,5 V-forsyning (busslogikk) / 24 V-forsyning (periferi) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| 24 V-forsyning (periferi) / funksjonsjord 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Sikring | Smeltesikring 5 x 20 med 6,3 A, treg |
| Forsyning | |
| Logikkspenning UL | 7,5 V |
| Periferispenning | 24 V DC |
| Spenningsområde periferi | 19,2 V ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Maksimalt strømopptak | maks. 45 mA |
| Potensialer: Forsyning av logikk (UL) | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC (via potensialrangerer) |
| Strømforbruk | maks. 45 mA DC (maks.) |
| Potensialer: Forsyning av hovedkretsen (UM) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V ... 30 V (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Potensialer: Forsyning av segmentkrets (US) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC (via Inline-stikker) |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle toleranser, inklusive ripple) |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Betegnelse tilkobling | Inline-tilkoblingsplugger |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % ... 85 % (på området fra -25 °C ... +55 °C må det iverksettes egnede tiltak mot økt luftfuktighet (> 85 %)) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 75 % ... 85 % (Lett, kortvarig dugging kan oppstå utvendig på huset, for eksempel hvis modulen flyttes fra et kjøretøy til et lukket rom.) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2861195 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DRI121 |
| GTIN | 4017918918828 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 66,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 44 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Forsyning av 24 V hovedspenning UM
Forsyning eller klargjøring av 24 V segmentspenning US
Diagnostikk- og statusvisninger
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo