IB IL 24 DO2-2A-2MBD - Inline-klemme
2819053

Inline digital-utgangsmodul, uten tilbehør, 2 utganger, 24 V DC, 2 A, overføringshastighet 2 MBaud, 4-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Nominell strøm pr. utgang: 2 A
Tilkobling av aktuatorene i 2-, 3- og 4-lederteknikk
2 digitale utganger
Diagnostikk- og statusvisninger
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Klemmens totale strøm: 4 A