IB IL 24 DO 32/HD-NPN - Inline-klemme
2878353

Inline-digital-utgangsmodul, uten tilbehør, 32 utganger, 24 V DC npn-koblende, 500 mA, 1-ledertilkoblingsteknikk

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

32 digitale utganger, npn-koblende
Tilkobling av aktuatorene i enlederteknikk
Nominell strøm pr. utgang: 500 mA
Klemmens totale strøm: 8 A
Kortslutnings- og overlastbeskyttede utganger
Diagnostikk- og statusvisninger