De multifunksjonelle analoge Inline Block IO-modulene kan brukes universelt. De fire inngangene muliggjør enten registrering av differansen ved analoge strøm- eller spenningssignaler eller muligheten til å koble til motstandstermometre (RTD-er). Utover dette kan man etter ønske koble til strøm- eller spenningsaktuatorer på begge utganger. I tillegg er samtlige kanaler som standard utstyrt med skjermtilkoblinger og fremstilt i 2-, 3- eller 4-lederteknikk. De analoge signalene finnes med en oppløsning på 16 bit.
Tilkoblingskontaktene kan merkes ved hjelp av klappbare merkefelt. Feltene er bestykket med innstikkskort som kan merkes individuelt, alt etter anvendelse. For å merke klempunktene kan dessuten zackremsen ZBFM-6... brukes. Den har vist sin berettigelse utallige ganger.
ILB S3 AI4 AO2-2TX
-
I/O-modul
2692076
Inline Block IO analog inn-/utgangsmodul, Sercos III, innganger 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10 V, Pt 100, Pt 1000, Ni 1000..., utganger 0-5 V, ±5 V, 0-10 V, ±10V, 0-20 mA, ±20 mA, 4-20 mA, 2-, 3-, 4-ledertilkobling
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Tilkobling av sensorene i to-, tre- og firelederteknikk
Fire skjermede analoge differansesignalinnganger eller fire universelle RTD-innganger
4 spenningsmåleområder og 3 strømmåleområder
Innstillbare filtertider
Tilkobling av aktuatorene i 2 lederteknikk
Kortslutningssikre utganger
To skjermede analoge signalutganger med fire spennings- og tre strømområder
Sensorforsyning med kanalvis integrert kortslutnings- og overlastbeskyttelse