HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EEE
-
Hus
1460374
HEAVYCON ADVANCE hylsehus B24, med bajonettkobling (innvendig sekskant) i spesialstål, aluminium som tåler sjøvann, høyde 100 mm, med gjenge 1x M32, kabelutgang på siden, uten overflate, ledende pakning (EMC-egenskaper)
Produktdetaljer
| Generelt | for kontaktinnsatser HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Hustype | Hylsehus |
| Anvendelse | Offshore/EMC |
| Byggform | B24 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Festeskruer | M6 |
| Skjermet | ja |
| Kabelutgang | på siden |
| Pg-nippel | uten |
| Målskisse |
|
| Bredde | 57 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Lengde | 152 mm |
| Material tetning | NBR, konduktiv |
| Husmateriale | Trykkstøpt aluminium, tåler sjøvann |
| Material husoverflate | uten sjikt |
| Material låsebøyle | Spesialstål |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP66 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Type forskruning | 1x M32 |
| Låsetype | Skrue |
| Monteringsinformasjon | Eventuell pulverlakkering med isolerende egenskaper på automatikkskapveggen må fjernes i området ved profilpakningen, dette for å oppnå optimal skjermeffekt. |
| Festeskruer | M6 |
| Artikkelnummer | 1460374 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBF |
| Produktnøkkel | AF7AAA |
| GTIN | 4046356592734 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 475,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 475,4 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-B-BF-SET - Påbyggingsflens 1604654
-
HC-B 24-TMS-SD-IP66 - Beskyttelsesdeksel 1411520
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelnippel 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelnippel 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelnippel 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelnippel 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelnippel 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelnippel 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelnippel 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduksjonsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Utvidelsesadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låseskrue 1645862
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Skruinnsats 1208911
-
SF-M BH - Skrutrekker 1212070
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo