FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA - Multipleks
1005330

Hovedstasjonen FB-MUX/HS/AIOTEMP/PA kan brukes med opptil tre 4-kanals analoginngangsmoduler (RAD-AI4-IFS), eller tre 4-kanals PT100-temperatursensorer (RAD-PT100-4-IFS) og to 4-kanals analogutgangsmoduler (RAD-AO4-IFS). Denne konfigurasjonen kan brukes som løsning for analog inngang/utgang samt temperaturstyring.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Skalerbar iht. kravene til applikasjonen
UL Listed
IECEx CoC
Ingen programvare nødvendig, takket være en forhåndskonfigurert hodestasjon.
Fem applikasjonsspesifikke hodestasjoner åpner for enkel implementering i felten
Enkel integrering i Host-systemet med en EDD-, GSD- eller DTM-datafil
Tilkobling av samtlige I/O-feltsignaler med standard-PROFIBUS PA-kabel
Egnet for ATEX sone 2