produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 2,5 mm2
forpakningstype pakket i kartong
Gjennomføringshus, nominelt tverrsnitt: 2,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Stift, antall potensialer: 5, antall rekker: 1, poltall: 5, antall tilkoblinger: 5, artikkelserie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, montering: Direktemontering, pin-layout: Lineær pinning, pinlengde [P]: 9,3 mm, antall loddepinner pr. potensial: 1, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, Posisjonering plugghode: Standard, kobling: Skrukobling, festemetode: Gjengeflens, forpakningstype: pakket i kartong