VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7
-
Frontadapter
2905523
VIP-Power Cabling, universell frontadapter for tilknytning til alle vanlige 40-polede SIMATIC S7-300 I/O-moduler, via fire ledninger med henholdsvis én tipolet COMBI-pluggforbinder, delingsmål 3,5 mm
Produktdetaljer
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Nominell driftsmodus | 100 % ED |
| Strøm (per enkeltleder, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Strøm (per enkeltleder, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Strøm (Sumstrøm per kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Strøm (Sumstrøm per kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Merkeisolasjonsspenning | 260 V |
| Merkestøtspenning | 4 kV (Basisisolering) |
| Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passende I/O-kort | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | Stikkobling |
| Merk | Kan plugges på 40-polede I/O-komponentgrupper |
| Feltnivå | |
| Tilkoblingstype | COMBICON-fordelingsplugg |
| Antall tilkoblinger | 4 |
| Poltall | 10 |
| Delingsmål | 3,5 mm |
| Kabel | |
| Lengde | 5 m |
| Poltall | 10 |
| Skjermet | nei |
| Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
| Lederoppbygning signalledning | 16x 1,80 mm |
| AWG signalkabel | 21 |
| Ledningstverrsnitt | 10x 0,5 mm² |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grå |
| Materiale i leder | Blank Cu-tråd |
| Ledningsmotstand: | ≤ 40 Ω/km |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Halogenfri | nei |
| Flammebestandighet | UL VW-1 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2905523 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK232S |
| GTIN | 4046356960755 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 99,99 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 99,99 g |
| Tolltariffnummer | 85444290 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - Minigjennomgangsklemme 3248116
-
PT 1,5/S/1P - Gjennomgangsklemme 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - Gjennomgangsklemme 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - Gjennomgangsklemme 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - Gjennomgangsklemme 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - Gjennomgangsklemme 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - Gjennomgangsklemme 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - Etasjerekkeklemme 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - Etasjerekkeklemme 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - COMBI-kobling 3213467
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo