VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7
-
Frontadapter
2322508
VIP-VARIOFACE-frontadapter, med tilkoblede systemkabler for SIMATIC S7-300, 1 x 32 kanaler kan kobles til
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Produkttype | Frontadapter |
Produktserie | VARIOFACE Professional |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Driftsisolasjon |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
Strøm (per gren) | ≤ 1 A |
Strøm (Spenningsforsyning) | ≤ 8 A |
Strøm (per byte) | ≤ 2 A |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 63 V |
Merkestøtspenning | 0,6 kV |
Kontroller som støttes SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Passende I/O-kort | CPU 312C |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
6ES7321-7TH00-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 |
Tilkobling 1 (styrenivå) | |
Tilkoblingstype | Stikkobling |
Poltall | 40 |
Merk | Kan plugges på 40-polede I/O-komponentgrupper |
Tilkobling 2 (feltnivå) | |
Tilkobling iht. standard | IEC 60603-13 |
Tilkoblingstype | IDC/FLK-bøssinglist |
Antall tilkoblinger | 1 |
Poltall | 50 |
Pluggsykluser | < 50 |
Delingsmål | 2,54 mm |
Tilkobling 3 (forsyning) | |
Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Antall tilkoblinger | 2 |
Poltall | 4 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
0,25 mm² ... 1 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Delingsmål | 5 mm |
Kabel | |
Lengde | 5 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Poltall | 50 |
Skjermet | nei |
Ledningstype | 50X0.14 [PVC] |
Ledertype | Prefabrikkert rundkabel |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,16 mm |
AWG signalkabel | 26 |
Ledningstverrsnitt | 50x 0,14 mm² |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 1 mm ±0,03 mm |
Ytterdiameter kabel | 10,30 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | Semi-rigid-PVC |
Yttermantel, farge | grå |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Ledningsmotstand: | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Isolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Minste bøyeradius, montert fast | 86 mm |
Minste bøyeradius, montert bevegelig | 161 mm |
Dynamisk belastbarhet (bøying) | Bøyesykluser maksimalt: 5000 (med radius ≥ 15x utvendig diameter) |
Halogenfri | nei |
Flammebestandighet | IEC 60332-1-2 (rørledning) |
VDE 0842, del 332-1-2 (rørledning) | |
IEC 60332-3-22 (rørledning) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Oljebestandighet | mot tidvis sprut (rørledning) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad (Modul) | IP20 |
Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Sertifikat | UKCA-samsvar |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
Monteringstype | Pluggmontering |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
Merknad til drift | Analoge I/O-kort For å unngå kortslutninger må alle trådbroer skilles! På frontadapteren skal det ikke tilføres spenning! |
Merknad til drift | Digitale I/O-kort Med de eksisterende trådbroene er inn- og utgangs-Bytene potensialbundet. |
Artikkelnummer | 2322508 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCK |
Produktnøkkel | DK232S |
GTIN | 4046356451949 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 027 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 027 g |
Tolltariffnummer | 85444290 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kan skrus sammen med I/O-komponentgruppen
Spenningsforsyning via klemmer med fjærkraftdobbelttilkobling
Kapslede fjærlister mot modulsiden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo