SACB-4/ 4-PTP P12
-
Fordelerboks
1491620
Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M12-Push-pull-bøssingpluggforbinder / M12-bøssing, antall stikkplasser: 4, poltall: 4, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: nei, Universell; stamkabeltilkobling: pluggbar push-in-fjærtilkobling 180°, skjerming: nei
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Rask og sikker installasjon av pluggforbinderne med Push-pull-hurtigkobling iht. IEC 61076-2-010
Fleksibel: Fordelerboks med tilkoblingshette for konfeksjonering på stedet