SACB- 4/3-L- 1,0PUR-M8 - Fordelerboks
1030858

Fordelerboks, anvendelse: Standard Metall, antall stikkplasser: 4, poltall: 3, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, ledningslengde: 1 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk