Kontramutter, til gjenge 1/2"-NPT, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Gjengetype
1/2"-NPT
Lengde
5,5 mm
Diameter
20,6 mm
Diameter utvendig gjenge
20,6 mm
Nøkkelvidde kontramutter
26 mm
Sekskant kantmål
29 mm
Gjengetype tilkoblingsside
1/2"-NPT
Material
Messing, forniklet
Halogenfri
ja
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-70 °C ... 220 °C
Artikkelnummer
1416010
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4055626056111
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
13,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
13,83 g
Opprinnelsesland
IN
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 9.0
EC000879
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.