Sist søkt
Logg inn
Produkter
Produktoversikt
Nyheter
Produktnavigator utstyrstilkoblingsteknikk
Teknologier
Kundetilpassede løsninger
Konfiguratorer
Vareprøveløsning
Produktsamsvar
Cross Reference Search
Automatisering
Automatiseringsprogram
Bygningsautomatisering
Edge Computing
HMI-er og IPC-er
Industriell kommunikasjon
PLCnext Technology
PLS-er (kontrollere) og I/O-er
Smart Services
Forbindelse
Elektronikkhus
Fordeler, adapter og ledningsforbinder
Fordelerblokker og utstyrsklemmer
Kabler og ledninger
Kort-til-kort-pluggforbindere
Pluggforbinder
Printmoduler og kretskortpluggforbindere
Rekkeklemmer
Systemkablinger til kontrollere
Testpluggsystem
Forsyne, lade og beskytte
Automatsikringer
Avbruddsfri strømforsyning (UPS)
Beskyttelsesrelé for nettbeskyttelse
DC-/DC-omformere og DC/AC-invertere
Ladeteknikk for E-mobilitet
Overspenningsbeskyttelse
Redundansmoduler
Strømforsyninger
Støyfilter
Koble, måle og overvåke
I/O-signalsegmentering
Motorstartere og elektroniske koblingsenheter
Overvåking av energi
Prosessvisninger og feltutstyr
Relé og solid-state-relé
Sikkerhetsreléer og sensorer
Skilleforsterkere og måleomformere
Merke, montere og installere
Arbeidsplassløsninger
Endehylser
Håndverktøy
Industribelysning og signalteknikk
Koblingsbokser og kabinetter
Krympeforbindere
Merkemateriell
Program for automasjonskapbygging
Skrivere
Tilbehør til automatikkskap
Verktøyautomater
Industrier & applikasjoner
Oversigt
Brukseksempler fra praksis
Sektorkobling
Pedagogiske løsninger
ENERGI
Batterilagringssystemer
Energioverføring og distribusjon
Konvensjonell energiproduksjon
Likestrømsnett i industrien
Solenergi
Vindkraft
PROSESSINDUSTRI
Marine og offshore
Power-to-X
Prosessautomatisering
ELEKTROMOBILITET
Elektriske kjøretøy
Ladeinfrastruktur
Oversikt
INFRASTRUKTUR
Smarte byer
Bygning
Datasentre
Jernbaneindustri
Smart vann
Tunnel og smart trafikk
PRODUKSJON, UTSTYR OG ANLEGGSBYGGING
Bilindustri
Digital Factory
Elektrisk installasjon
Førerløse transportsystemer (AGV/FTS)
Enhetsprodusent
Kontrollskapkonstruksjon
Maskinteknikk
ANDRE TEMAER
Agrikultur
COMPLETE line
Dataforbindelser for smarte nettverk
Funksjonell sikkerhet
Industrial Security
Industriell fjernkommunikasjon
Power Reliability
Videoovervåking
Bedrift
Oversikt
Phoenix Contact Norge
Phoenix Contact-gruppen
Karriere
Vår kultur og holdning
All Electric Society
Compliance
Bærekraft
Historien til Phoenix Contact
Leverandører
Begivenheter og nyheter
Oversikt
Begivenheter og seminarer
Nyheter
Service & Support
Oversikt
Kataloger og brosjyrer
Kontakt
PLCnext Community
Informasjon
Frequently Asked Questions
Informasjon til utstyrsprodusenter
Produktendringer og produktutfasinger
Vareprøveløsning
Produktendringer og produktutfasinger
Rådføring og planlegging
Kundetilpassede løsninger
Engineering-data
Engineering-data for PCB-komponenter
Configurators
Anskaffelse og levering
E-Business
Installasjon og drift
Tjenester merkeløsninger
Retur og reklamasjon
Min Phoenix Contact
Login / Registrering
Fordeler ved registrering
Handlekurv
Mine bestillinger
Mine tilbud og kontrakter
Mine produktlister
Min produktsammenligning
Startside
Produkter
AI 0,34- 6 TQ - Endehylse
AI 0,34- 6 TQ
-
Endehylse
3009215
Endehylse, farge: turkis
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Inngår i settet
1202072 CRIMPSET 6
Tilkoblingsdata
Avisoleringslengde
6 mm
Ledertverrsnitt [AWG]
22 ... 22 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet
0,34 mm² ... 0,34 mm²
Dimensjoner
Målskisse
Hylselengde
6 mm
Avisoleringslengde maks.
6 mm
Hylsediameter
0,8 mm
Tykkelse hylsevegg
0,2 mm
Tykkelse isolasjonskrage
0,3 mm
Innvendige mål isolasjonskrage
2 mm
Materialangivelser
Farge
pastellturkis (RAL 6034)
Material
CU-DHP
Innholdsstoffer
silikon- og halogenfri
Mekaniske egenskaper
Tekniske spesifikasjoner
Hylselengde
6 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Varig temperatur
105 °C (-40 °C belastningsfri / 0 °C dynamisk belastning)
Korttidstemperatur
120 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3009215
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
05
Produktnøkkel
BH3411
GTIN
4017918091729
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
74 MGM
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
50 MGM
Opprinnelsesland
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp