ME MAX 45 LC 2-2 OG
-
Elektronikkhus
1322772
Monteringsskinnehus, Komplett hus med metallfotlås, høy byggform, med luftesliss, bredde: 45,2 mm, høyde: 99 mm, dybde: 113,65 mm, farge: oransje (lignende RAL 2003), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5
Produktdetaljer
Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
Anbefaling | Material kontaktpads til bussplugg galvanisk gull (hardgull) |
Produkttype | Komplett hus |
Hustype | Monteringsskinnehus |
Husserie | ME-MAX |
Produktserie | ME MAX.. 2-2 |
Byggform | Husunderdel med lufteslisser, kreves for å komplettere husdekselmodulen |
Poltall | 24 |
40 | |
Maks. poltall | 40 (delingsmål: 3,5 mm) |
32 (delingsmål: 5 mm) | |
24 (delingsmål: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Antall rekker | 2 |
Antall (Tilkoblingsåpninger) | 4 |
Utførelse | Komplett hus med metallfotlås, høy byggform |
Lufteåpning tilgjengelig | ja |
Målskisse |
|
Bredde | 45,2 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 113,65 mm |
Dybde fra øverste kant monteringsskinne | 107 mm |
Kretskortdesign | |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Farge (Hus) | oransje (RAL 2003) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
CTI iht. IEC 60112 | 600 |
Husmateriale | PA |
Overflatetilstand | ubehandlet |
Effekttap enkelthus ved 20 °C | |
Omgivelsestemperatur | 20 °C |
Reduksjonsfaktor | 1 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 8,2 W |
Effekttap enkelthus ved 30 °C | |
Omgivelsestemperatur | 30 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,91 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 7,45 W |
Effekttap enkelthus ved 40 °C | |
Omgivelsestemperatur | 40 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,81 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 6,65 W |
Effekttap enkelthus ved 50 °C | |
Omgivelsestemperatur | 50 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,7 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 5,75 W |
Effekttap enkelthus ved 60 °C | |
Omgivelsestemperatur | 60 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,57 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 4,65 W |
Effekttap enkelthus ved 70 °C | |
Omgivelsestemperatur | 70 °C |
Reduksjonsfaktor | 0,49 |
Monteringsposisjon | vertikal |
Effekttap | 4 W |
Vibrasjonstest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
Glødetrådtest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Virketid | 30 s |
Mekanisk fasthet / falltønne | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Fallhøyde | 50 cm |
Frekvens | 10 |
Støt | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Slagform | Halvsinus |
Akselerasjon | 15g |
Slagvarighet | 11 ms |
Antall slag pr. retning | 3 |
Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Miljøforhold | |
Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
Antall kretskortopptak | 2 |
Type kretskortfeste | Feste |
Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Forpakningstype | pakket i kartong |
Type ny forpakning | Kartong |
Artikkelnummer | 1322772 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 250 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAC |
Produktnøkkel | ACHABA |
GTIN | 4063151611163 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 84,88 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 84,1 g |
Tolltariffnummer | 85389099 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel montering
Finnes i byggbredder på 6,2 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Etter ønske med bussplugg som kan skinnemonteres samt effektforbindersystem
Svingbart transparent frontdeksel
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo