SAC-4P-M12MST SH/.../... - Effektledning
1276614

Effektledning, 4-polet, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: T, på åpen ledningsende, kabellengde: Valgfri lengde (0,2 .. 40,0 m, til likestrøm opptil 12 A / 63 V

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede, pluggbare komponenter
Spesiell T-koding som beskytter mot feilplugging
Pålitelig skjerming av effekten – 360°-skjerming for reduksjon av elektromagnetisk belastning