EV-GBM4C-DC75A-5,0M16ESBK00 - DC-ladekabel
1622682

CHARX connect, GB/T, kabel: 5 m, GB/T 20234.3-2015, DC-ladekabel med kjøretøyladeplugg, åpen ledningsende, med beskyttelseshette

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent design av samtlige kjøretøyladeplugger og infrastrukturladeplugger fra Phoenix Contact
Sølvforgylt overflate på effekt- og signalkontaktene
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Praktisk håndtering grunnet ergonomisk håndtak og ekstra gripekomponent med gummibelegg
Materialdata tilgjengelig i IMDS (internasjonalt materialdatasystem for bilindustrien)
Integrert temperatursensorsystem for overvåking av temperaturen på effektkontaktene
Integrert låsing under lading