Programmet omfatter SUBCON-plugger for punkt til punkt-forbindelser med kabelinnføring i 9-, 15- og 25-polet stift- eller bøssingutførelse. Ved trange plassforhold kan den valgfrie festeskruen SUBCON-SHORT-SCREW brukes som tilbehør. Da den ikke har mutter, er skruen fullstendig integrert i huset.
SUBCON 25/F-SH
-
D-SUB-bussplugg
2761619
El-nr.:
4514071
El-nr.:
4514071
D-SUB-pluggforbinder, 25-polet bøssingpluggforbinder, en 35°-kabelutgang, universaltype for alle systemer, pinnetilordning: 1, 2, 3, ...,24, 25 på skrutilkoblingsmodul
Produktdetaljer
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordeler
Konfeksjonering under feltbetingelser
Enkel montering med rifleskruer
Høy EMC-sikkerhet
Kabeltilførsel kan velges fleksibelt
Universell
Endring av D-SUB orientering grunnet vendbar tilkoblingsblokk