PSM-ODL-RS485W2-B
-
Datalysport
2761729
Datalysport, for omforming av datasignalene fra RS-485 til infrarødt lys (880 nm), utstyrstype B
Datalysport, for omforming av datasignalene fra RS-485 til infrarødt lys (880 nm), utstyrstype B
| galvanisk skille | RS-485//forsyning |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 6,72 W |
| Prøvespenning datagrensesnitt/forsyning | 500 V AC |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Typisk strømopptak | 280 mA (ved 24 V DC nominell spenning) |
| Koble | |
| Varselutgang | plusskoblende (VCC-2V) |
| Feilmeldingsutgang | plusskoblende (VCC-2V) |
| Betjeningselementer | Folietastatur til normal-, justerings- og testdrift |
| Visningselementer | 20-sifret bargraf til mottakseffekt, status-, advarsel- og feilmeldings-LED-er |
| Forsyning | |
| Tilkoblingstype | PG11-nippel |
| Bitretiming | gjennom oversampling |
| Bit-forvrengning | < 10 % (Totalt system ved maksimal overføringshastighet) |
| Bitforsinkelse | < 3 µs (Komplett system) |
| < 1 Bit (RS-485/IR) | |
| Signal | PROFIBUS |
| Modbus | |
| Suconet K | |
| S-BUS | |
| Data: optisk ODL | |
| Overføringslengdeområde | 0,4 m ... 200 m |
| Overføringsmedium | Infrarødt lys, 880 nm |
| Optikk | Glassoptikk bak dagslysfilter |
| Strålevinkel | ± 1,5 ° (til optisk akse) |
| Systemreserve | 35 % |
| Dataformat/koding | Frekvensomkobling FSK, 7/13 MHz, Hub 1 MHz |
| Data: RS-485-grensesnitt, 2-trådet | |
| Seriell overføringshastighet | 9,6/ 19,2/ 38,4/ 93,75/ 187,5/ 375/ 500/ 1500 kb/s |
| Endemotstand | 220 Ω kan kobles til; pull up/down 390 Ω |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 1 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,14 mm² |
| Dataformat/koding | UART (11/10 bit omkoblingsbar, NRZ) |
| Dataretningsomkobling | selvstyrende |
| Målskisse |
|
| Bredde | 115 mm |
| Høyde | 235 mm |
| Dybde | 232 mm |
| Material (Hus) | Trykkstøpt aluminium |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 50 °C (-35 °C på forespørsel) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| Støyfasthet | EN 50 082-2 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 50081-2 |
| galvanisk skille | RS-485//forsyning |
| Artikkelnummer | 2761729 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNC681 |
| GTIN | 4017918126834 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3,77 kg |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,223 kg |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |