SAC-5P-MINMR/ 0,3-928/MINFR DN
-
Bussystemkabel
1417896
Bussystemkabel, DeviceNet™, 5-polet, PVC, grå RAL 7001, skjermet, Plugg vinklet 7/8"-16UNF, koding: A, på Bøssingpluggforbinder vinklet 7/8"-16UNF, kabellengde: 0,3 m, Pluggforbinder uskjermet
Produktdetaljer
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Standard |
Sensortype | DeviceNet™ |
Poltall | 5 |
Antall kabelutganger | 1 |
Skjermet | ja |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 3 |
Bussystem | DeviceNet™ |
Signaltype/kategori | DeviceNet™ |
Statusindikator | nei |
Statusindikator tilgjengelig | nei |
Nominell spenning UN | 30 V |
Nominell strøm IN | 5,2 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Material tetning | TPU |
Materiale i grep | TPU |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Spesialstål |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Stikker) | SR (Skjerm) | 1 (Bøssing) |
2 (Stikker) | RD (V+) | 2 (Bøssing) | |
3 (Stikker) | BK (V-) | 3 (Bøssing) | |
4 (Stikker) | WH (CAN_H) | 4 (Bøssing) | |
5 (Stikker) | BU (CAN_L) | 5 (Bøssing) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | Plugg vinklet 7/8"-16UNF |
Poltall | 5 |
Kodetype | A (Standard) |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder vinklet 7/8"-16UNF |
Poltall | 5 |
Ledningslengde | 0,3 m |
DeviceNet Trunk-kabel [928] | |
UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
Poltall | 4 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | DeviceNet Trunk-kabel [928] |
Lederoppbygging | 2xAWG18 (signal) + 2xAWG15 (effekt) |
Lederoppbygning signalledning | 19x 0,26 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Lederkonstruksjon spenningsforsyning | 19x 0,34 mm |
AWG- spenningsforsyning | 15 |
Ledningstverrsnitt | 2x 1 mm² (Datapar) |
2x 1,7 mm² (Spenningsforsyning) | |
1x 1 mm² (Medløpertråd) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | ca. 3,8 mm (Datapar) |
ca. 2,7 mm (Spenningsforsyning) | |
Ytterdiameter kabel | 12,20 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | grå RAL 7001 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PE-skummet (Datapar) |
PVC (Spenningsforsyning) | |
Enkeltleder, farge | rød-svart, blå-hvit |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Type parskjerming | Kunststoffbelagt alu-folie, alu-side utvendig |
Totallederisolasjon | To par og en medløpertråd mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 70 % |
Isolasjonsmotstand | > 5 GΩ*km |
Bølgemotstand | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Driftskapasitet | nom. 40 nF |
Nominell spenning kabel | < 600 V (Toppverdi, ikke for bruk med sterkstrøm) |
Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimum bøyeradius, fast installering | 5 x D |
Minste bøyeradius, montert fast | 61 mm |
Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
iht. UL 1581 (Cable Flame) | |
iht IEC 60332-3-24 | |
Oljebestandighet | UL 1581 |
Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 80 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1417896 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF1FDD |
GTIN | 4046356540216 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 167,42 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 167,42 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo