SAC-4P- 5,0-961/MINFS VAL
-
Bussystemkabel
1433799
Bussystemkabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kb/s), 3-polet, PVC, blå RAL 5015, skjermet, åpen ledningsende, på Bøssingpluggforbinder rett 7/8"-16UNF, koding: A, kabellengde: 5 m
Produktdetaljer
Generelt | For bruk i strømkretser med tennbeskyttelsestype Egensikkerhet "i". Elektriske spesifikasjoner med referanse til EN 60079-14. |
Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
Anvendelse | Prosessteknikk |
Sensortype | FOUNDATION Fieldbus |
Poltall | 3 |
Antall kabelutganger | 1 |
Koding | A |
Isolasjonsegenskaper | |
Forurensningsgrad | 2 |
Bussystem | FOUNDATION Fieldbus |
Signaltype/kategori | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kb/s |
Statusindikator | nei |
Isolasjonsmotstand | ≥ 10 MΩ |
Nominell spenning UN | 300 V |
Nominell strøm IN | 5,2 A |
Overføringsmedium | Kobber |
Overføringshastighet | 31,25 kb/s |
Material tetning | TPU |
Materiale i grep | TPU |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflate | Au |
Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
Materiale nippel | Spesialstål |
Tilkoblingstilordning | |
Kontakt | Farge (signalbetegnelse) | Kontakt (opsjon) | 1 (Bøssing) | BU (DATA-) |
2 (Bøssing) | OG (DATA+) | |
3 (Bøssing) | SR (Skjerm) |
Tilkobling 1 | |
Byggeform | åpen ledningsende |
Tilkobling 2 | |
Byggeform | Bøssingpluggforbinder rett 7/8"-16UNF |
Poltall | 3 |
Kodetype | A (Standard) |
Ledningslengde | 5 m |
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] | |
Målskisse |
|
Ledningsvekt | 56,552 kg/km |
Poltall | 2 |
Skjermet | ja |
Ledningstype | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, blå [961] |
Lederoppbygging | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalhastighet | 0,66 c |
Lederoppbygning signalledning | 7x 0,40 mm |
AWG signalkabel | 18 |
Ledningstverrsnitt | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
1x 0,5 mm² (Medløpertråd) | |
Lederdiameter inkl. isolasjon | 2,24 mm ±0,05 mm |
Ytterdiameter kabel | 7,50 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel, farge | blå RAL 5015 |
Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
Material lederisolasjon | PO (Signalledning) |
Enkeltleder, farge | blå, oransje |
Veggtykkelse isolering | 0,50 mm |
Veggtykkelse yttermantel | 1,00 mm |
Parlederisolasjon | To ledere til par |
Totallederisolasjon | Et par med én medløpertråd og tråder mot kabelkjernen |
Optisk skjermbelegg | 100 % |
maks. ledermotstand | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
26 Ω/km (Skjerm) | |
Ledningskapasitet | 147 pF/m (ved 1 kHz, leder/skjerm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Driftskapasitet | 78 nF (ved 1 kHz) |
Ledningsimpedans | 100 Ω ±20 % (ved 31,25 kHz) |
Nominell spenning kabel | 300 V |
Minste bøyeradius, montert fast | 75 mm |
Strekkstyrke | 260 N |
Skjermdemping | 3,00 dB/km (ved 39 kHz) |
Flammebestandighet | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Spesielle egenskaper | UL-standarder PLTC-ER og ITC |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installasjon) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Beskyttelsesgrad (NEMA) | 1 (NEMA) |
3 (NEMA) | |
4 (NEMA) | |
6P (NEMA) | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -40 °C ... 105 °C (Stikker/bøssing) |
Artikkelnummer | 1433799 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | AF1FCG |
GTIN | 4046356455640 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 379 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 379 g |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo