SACC-DSI-M12MSD-4P-M16XL/0,5X
-
Utstyrspluggforbinder bakvegg
1238891
Utstyrspluggforbinder bakvegg, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polet, Stift, rett, M12-Standard, D-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Angitte elektriske og mekaniske spesifikasjoner forutsetter at pluggforbinderparet er korrekt låst og montert. Hvis pluggforbinderen ikke er låst og det er fare for forurensning, skal den lukkes med en hette >IP54. Påvirkninger som følge av tråder, ledninger eller kretskortmontering skal i tillegg hensyntas. |
| Merknad til drift | Dette produktet er i samsvar med direktiv PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, versjon 2.00, bestillingsnr.: 2.252, kapittel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
| Bestillingsinformasjon: | Kontakttilkoblingstype krympeforbindelse |
| Sikkerhetsinformasjon | |
| Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
| • ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
| • ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
| • Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
| • Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
| • Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
| • Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
| • Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
| •Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
| • Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
| • Følg de tilhørende tekniske spesifikasjonene. Opplysningene finner du her: o På produktet o På emballeringsetiketten o I dokumentasjonen som følger med o På nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products |
|
| • Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
| • Lukk pluggforbindere som ikke benyttes, med en beskyttelseshette Egnet tilbehør finnes på artikkelens tilbehørsområde på nettet (for respektive produkt) under phoenixcontact.com/products | |
| • Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
| • For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (På monteringssiden) |
| Anvendelse | Data, signaler |
| Sensortype | PROFINET |
| Poltall | 4 |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Skjermet | nei |
| Koding | D |
| Gjengetype | M12 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Material Støpemasse | PUR (støpt) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | FKM |
| Materiale kontakt | CuZn |
| Materiale kontaktoverflate | Au |
| Materiale kontaktholder | PA 6.6 |
| Materiale nippel | Presstøpt sink, forniklet |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Merkestøtspenning | 2,5 kV |
| Gjennomgangsmotstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolasjonsmotstand | ≥ 100 MΩ |
| Nominell spenning UN | 250 V (AC) |
| 250 V (DC) | |
| Nominell strøm IN | 4 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| maks. ledermotstand | 57,6 mΩ/m |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstype | Enkelttråder |
| Kontakttype | Stift |
| Ledertverrsnitt | 0,34 mm² |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm ... 1,3 Nm (På monteringssiden) |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | > 100 |
| Tilkobling 1 | |
| Byggform hode | Stift |
| Kabelutgang hode | rett |
| Gjengetype hode | M12 |
| Låsemetode hode | Standard |
| Koding | D |
| Tilkobling 2 | |
| Byggform hode | åpen ledningsende |
| Ledningslengde | 0,5 m |
| Ledningstype | TPE-tråd |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,2 mm ±0,07 mm |
| Enkeltleder, farge | gul, oransje, hvit, blå |
| Ledningstverrsnitt | 0,34 mm² |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Material lederisolasjon | TPE |
| Veggtykkelse isolering | 0,21 mm |
| Nominell spenning kabel | 300 V |
| Prøvespenning kabel | 2000 V AC |
| Ledningsmotstand: | ≤ 57,6 mΩ/m |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 85 °C (Stikker/bøssing) |
| -40 °C ... 85 °C (uten mekanisk betjening) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevegelig installasjon) | -25 °C ... 85 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installasjon) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast installasjon) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Standardbetegnelse | M12-rundpluggforbinder |
| Standarder/forskrifter | med referanse til IEC 61076-2-101 |
| Artikkelnummer | 1238891 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAB |
| Produktnøkkel | ABQCGB |
| GTIN | 4063151389109 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 26,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 24,631 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Monteringsvennlig, optimalisert XL-husprofil med nøkkelvidde 19
Mekanisk tiltrekningsbegrensning til langtidsstabil tetning
Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo