Permanent kommunikasjon med QUINT UPS for kontinuerlig overvåking og intelligent styring. Rask installasjon er mulig takket være automatisk gjenkjenning av batterimodulen og utskifting uten verktøy under løpende drift. Batterimodulene for QUINT UPS med IQ Technology er fullt oppladet når de sendes ut fra varelageret.
UPS-BAT/VRLA/24DC/3.4AH
-
Batterimodul
2320306
El-nr.:
6615004
El-nr.:
6615004
Batterimodul, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 3,4 Ah, verktøyløst batteriskift, automatisk registrering og kommunikasjon med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
Inngangsspenning | 24 V DC |
Buffertid | 4,5 min (20 A) |
3 min (25 A) |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Utgangsstrøm Imax | 25 A |
Utgangssikring | 1x 25 A |
Parallellkoblingsevne | 5 |
5 | |
Seriekoblingsevne | nei |
Batteridrift | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 25 A |
Ladesluttspenning | 27,6 V (20 °C) |
Ladestrøm | 1,36 A |
Nominell kapasitet | 3,4 Ah |
Levetid batterimodul | 6 År ... 9 År (20 °C) |
Seneste idriftsettelse (bare batteri) | 6 Måneder (0 °C ... 20 °C) |
Seneste oppstart (kun batteri) - område | 3 Måneder ... 6 Måneder (20 °C ... 30 °C) |
1 Måneder ... 3 Måneder (30 °C ... 40 °C) | |
Batteri teknologi | VRLA-AGM |
Lagringsmedium | Bly-AGM |
Type akkumulator | Panasonic UP-VW1220P1 |
Antall celler | 2 |
Størrelsesbetegnelse | Blokk |
Batteripakke | Ja |
IQ Technology | ja |
Temperatursensor | ja |
Egnet for hurtiglading | Ja |
Produkttype | Batterimodul |
Produktserie | Batterimodul (enhet med batteri) |
Avfallshåndtering | Brukte batterier er ikke husholdningsavfall, og skal avfallshåndteres etter gjeldende nasjonale forskrifter. |
IQ Technology | ja |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Bredde | 85 mm |
Høyde | 191 mm |
Dybde | 110 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Husmateriale | Metall |
Husutførelse | Stålplate forsinket, pulverbelagt |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm, 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g/2,3g i henhold til IEC 60068-2-6 |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Standard - elektrisk sikkerhet | EN 62368-1/VDE 0868-1 |
Godkjennelse for skipsbygging | DNV GL (EMC A), ABS |
UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Kan brukes på Ex-området | nei |
Artikkelnummer | 2320306 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMU |
Produktnøkkel | CMUEV3 |
GTIN | 4046356553360 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 4 000 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 300 g |
Tolltariffnummer | 85072080 |
Opprinnelsesland | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000357 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-3
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optimale bufringstider
Bly-AGM-teknologi (Absorbent Glass Mat)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo