SACB-10/3-L-C-M8 GG
-
Basislist for fordelerboks
1516289
Basislist for fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M8-bøssing Metall, antall stikkplasser: 10, poltall: 3, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Pluggbar skrutilkobling, skjerming: nei
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | OBS: Når du legger ledninger, må du ta hensyn til tillatte bøyeradier, ettersom beskyttelsesgraden settes i fare ved for høye bøyekrefter. Fang opp mekanisk last før pluggforbinderen, f.eks. ved hjelp av kabelstrips. |
| Merknad for bruk | Innstikksplasser som ikke benyttes, skal lukkes før idriftsetting. Du finner egnede lukkeelementer under Tilbehør. |
| Anvendelse | Standard |
| Poltall | 3 |
| Antall stikkplasser | 10 |
| Koding | A |
| LED | Ja |
| Lokal diagnostikk | |
| Overvåket funksjon | Forsyningsspenning |
| Optisk visning | LED grønn |
| Driftsspenning maks. Umax | 30 V DC |
| Lokal diagnostikk | Forsyningsspenning LED grønn |
| Statusindikator I/O LED gul | |
| Nominell spenning UN | 24 V DC |
| Merkestrøm totalt | 8 A |
| maks. strømbelastbarhet pr. tråd | 2 A |
| Strømbelastning pr. stikkplass | 2 A |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Målskisse |
|
| Bredde | 30 mm |
| Høyde | 20 mm |
| Lengde | 196 mm |
| Material Gjengehylse | Cu-legering |
| Material Hus | PBT |
| Material Støpemasse | PUR |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning O-ring | NBR |
| Materiale kontakt | CuSn |
| Materiale kontaktoverflate | Ni/Au |
| Materiale kontaktholder | PA |
| Material kontakt stamkabelside | Cu-legering |
| Material kontaktholder stamkabelside | PA 6.6 V0 |
| Material kontaktoverflate stamkabelside | forgylt |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skrutilkobling |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 80 °C |
| Standardbetegnelse | M12-stikkforbinder |
| Standarder/forskrifter | IEC 61076-2-104 |
| Artikkelnummer | 1516289 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBF |
| Produktnøkkel | AF3BCD |
| GTIN | 4017918967215 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 177,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 174,7 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
PROT-M8 - Låseskrue 1682540
-
UC-TMF 10 - Merke for klemmer 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0824662
-
UCT-TMF 10 - Merke for klemmer 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Merke for klemmer 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Merke for klemmer 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Merke for klemmer 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Merke for klemmer 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Merke for klemmer 0829682
-
TSD 02 SAC - Momentskrutrekker 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Verktøy 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Verktøy 1208474
-
SZK PZ2 VDE - Skrutrekker 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Momentskrutrekker 1212224
-
TSD 25 SAC - Momentskrutrekker 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Verktøy 1212486
-
TSD-M 3NM - Momentskrutrekker 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinnsats 1212600
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Skruinnsats 1212592
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo