ANT-OMNI-4X4-0671-01
-
Antenne
1830118
Rundtvirkende multibåndantenne 4x4 MIMO med beskyttelse mot hærverk, for montering i automasjonsskap, frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain: 3 dBi ... 5 dBi, beskyttelsesgrad: IP67, støtsikker: IK08, tilkobling: 4 x SMA (male), inkl. 2 m tilkoblingskabel
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Optimal for fritt bevegelige eller stasjonære anvendelser i 4G/5G mobilnett eller med 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz
Universell bruk grunnet stort frekvensområde
4x4 MIMO, 4-i-1-antenne i ett enkelt hus
Støtfast hus (IK08)
Fremtidssikkerhet grunnet bruk av blyfrie materialer