EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK01 - AC-ladekabel
1628419

CHARX connect comfort, Type 1, AC-ladekabel, 32 A permanent, 250 V AC, med kjøretøyladeplugg og åpen ledningsende, kabel: 5 m, svart, rett, med beskyttelseshette, med låsemulighet for bøylelås, PHOENIX CONTACT-logo, SAE J1772, for lading av el-kjøretøyer (EV) med vekselstrøm (AC) med type 1 kjøretøyladekontakter

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Komplett produktportefølje
Praktisk betjening på grunn av ergonomisk design - utmerket tre ganger
På forespørsel også med din egen logo – for sømløs branding av ladestasjonen
Tetthet mot inntrenging av vann
Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949 og ISO 9001
Testet etter bilstandarder LV124, LV214 og LV215-2
Kontrollert i henhold til kravene i EV Ready 37
Plugghode merket med laser i henhold til DIN EN 17186