Vi er her for deg over hele verden
Med over 50 datterselskaper og flere enn 30 filialer over hele verden er vi direkte i nærheten også av deg. Du får dermed kompetent og individuell veiledning i forbindelse med bruksområdet ditt, du mottar leveransen raskt og som avtalt og får relemoduler i høy kvalitet som er best egnet for applikasjonen. Med vår Engineering- og produksjons-knowhow og den gode produksjonsdybden kan vi garantere produkter som imøtekommer kvalitetskravene dine. Vi stiller opp for deg – også etter kjøpet med omfattende After-Sales-Services.
Det finnes alltid noe å koble Sjekk ut våre releer, i bruk over hele verden
Power-to-X-anvendelser
Ved hjelp av elektrolyse av fornybar energi blir gass og væsker som hydrogen eller metanol generert som CO₂-nøytralt mellomlager, og transportert. De brukes som E-fuel i mobilitetssektoren, ved generering av varme og i industrien. Om nødvendig kan de også brukes i forbindelse med gjenvinning av strøm, for eksempel i kraft-varmeaggregater.
I moderne Power-to-X-applikasjoner må signaler kunne overføres enkelt, fleksibelt og pålitelig, fra styrenivået, via grensesnittnivået og ut i felten. Det gjelder også for signalveien fra felten til styrenivået.
Releer for kobling av last og signaler er uunnværlige kjernekomponenter for Power-to-X-teknologier for sektorkobling og dermed en viktig del av den universelle forbindelsen mellom sektorene.
PLC-INTERFACE – Klar for alle bruksområder
Sertifikater, godkjennelser og bekreftelser fra akkrediterte kontrollinstanser er uunnværlige for global bruk av releene våre. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på at bruken er enkel og sikker på tilnærmet alle bruksområder. I vårt produktsortiment tilbyr vi et bredt spekter av disse dokumentene, for bruk i dagens og fremtidige bruksområder.
| Regional specific confirmations | Godkjenninger | 3rd-Party-sertifikater | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (Railway) | UL | CB rapport i henhold til IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (Railway) | DNV | Bekreftelse på samsvar med ATEX-direktiv (IBExU) |
| 3 | China-RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (Class 1 Zone 2) | |
| 5 | C-Mim (Marokko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Railway-godkjennelser | |
| 9 | EAC-Ex |