PLC-INTERFACE

Releer for en bærekraftig fremtid – et blikk bak kulissene.
En titt på produksjonen av et PLC-Interface-relé
Innblikk i PLC-INTERFACE-releet med Lead-Frame-teknologi

Indre liv med Lead-Frame i et PLC-Interface-relé

Pålitelig kobling av signaler – selv der plassen er begrenset ​

Relesystemer fra Phoenix Contact danner det sterke og pålitelige grensesnittet mellom kontroller og anleggets periferi. Lead-Frame-teknologien i releserien PLC-INTERFACE utgjør det solide fundamentet for pålitelig kobling, skilling og forsterkning av signaler. I tillegg brukes elektromekaniske og solid-state-releer – denne kombinasjonen viser sin berettigelse hver eneste dag i millioner av koblingsforløp i ulike applikasjoner og relekoblinger.

Hos Phoenix Contact står kvalitet i forgrunnen, slik at også små detaljer blir meget viktige for oss. Delene produseres med vår egen kunststoff- og metalldelproduksjonsavdeling, og danner selve grunnlaget for høykvalitetskomponentene. 100 % av produktene kontrolleres. For at det i konstruksjons- og utviklingsavdelinger skal implementeres innovative produktideer kontinuerlig, suppleres kunnskap og egen kompetanse fortløpende.

PLC-INTERFACE – mangfold med system

Interaktiv Image-Map: PLC-INTERFACE: Produktoversikt med tilbehør
Lead-Frame-teknologi
Lead-Frame-teknologen i releserien PLC-INTERFACE danner det solide fundamentet for pålitelig kobling, skilling og forsterkning av signaler: Innpressede komponenter sørger for økt vibrasjonssikkerhet. Den optimaliserte varmestyringen forlenger levetiden til de elektroniske komponentene. Bærekraft er noe vi implementerer ved hjelp av materialer som er enkle å skille samt pluggbare releer.
Lead-Frame-teknologi
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Systemkablingsadapteren gir rask, enkel og feilfri tilkobling av relemoduler til kontrolleren.
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Stort tilbehør
Med de fargemerkede og isolerte laskene til PLC-relemodulene sparer du opptil 70 % oppkoblingstid. Med sikringsadapteren med 6,2 mm byggbredde kan man etablere en kanalvis sikring uten ytterligere plassbehov på DIN-skinnen.
Stort tilbehør
Programmerbart logikkrelesystem PLC logic
Du kan koble og styre I/O-signaler med et meget kompakt og fleksibelt system. Avhengig av behov kan du kombinere logikkmodulen med tilsvarende rele- og analogmoduler. Den modulære oppbyggingen tilrettelegger for et bredt spekter med bruksmuligheter.
Programmerbart logikkrelesystem PLC logic
PLC logic – Programmering og konfigurering
Enkle parametertilpasninger og fleksibel overvåking via app med tilhørende Bluetooth-adapter. Lettforståelig programvare LOGIC+ som gjør deg i stand til å omsette prosjektene dine i praksis på kort tid. Du integrerer PLC logic i overordnede kontrollere via RS-485 (Modbus/RTU).
PLC logic – Programmering og konfigurering
Varianter for alle brukstilfeller
Elektromekanisk, halvlederrelé, hybridrelé, tvangsstyrte kontakter, relé for sone-2-anvendelser (Ex), multifunksjonelle tidsreleer, analoge I/O-moduler, Pt 100-/Pt 1000-temperaturmåleomformer, relé for DC-motorer, manuell betjening
Varianter for alle brukstilfeller

Av lidenskap, innovasjon og pionérånd ble 1997 en milepæl innen releteknikk: Lead-Frame-teknologien ble av Phoenix Contact for første gang integrert i relemoduler på 6,2 mm byggbredde. Dette er frem til i dag helt unikt på markedet.

Carsten Thörner - Phoenix Contact, Vice President (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components hos Phoenix Contact

Koblingsenheter for en bærekraftig fremtid

AES-sektorer fra energi, industri, infrastruktur, mobilitet og PLC-INTERFACE

En banebryter til All Electric Society Relemoduler for en bærekraftig fremtid

Ta et blikk sammen med oss bak kulissene til en helautomatisk produksjon. Opplev pioner- og innovasjonsånd fra en helt ny synsvinkel. Se globale applikasjoner, sammen med oss, og rett blikket inn i fremtiden. PLC-INTERFACE støtter fremtidsteknologier på samtlige områder av All Electric Society: Power-to-X, sektorkobling, fornybar energi, industriautomasjon, infrastruktur og bygningsautomatisering. Selvsagt alltid i bærekraftens ånd.

I fremtidsbildet All Electric Society sørger en omfattende infrastruktur alltid for nødvendig transport og utveksling av energi, signaler og data på samtlige livs- og arbeidsområder. I dette komplette systemet på tvers av sektorer, er pålitelige koblingsforløp helt essensielle for sikker og feilfri drift av elektrifiserte maskiner og anlegg.

Infografikk PLC-INTERFACE-releer

Alt om PLC-INTERFACE

Innovasjonspådriver og egenskaper
Vi er din pålitelige partner og innovasjonspådriver med Engineering-knowhow: Omfattende tilbehør og gjennomtenkte funksjoner for alle bruksområder.

Teknologi
Med våre relemoduler velger du innovativ teknologi for et bredt sortiment med standard- og elektronikkvarianter med plassbesparende, enkel håndtering og kabling uten bruk av verktøy.

Applikasjoner
Med PLC-INTERFACE kan du være helt trygg på at lovbestemte og tekniske forutsetninger oppfylles gjennom innovativ teknologi.

Bærekraft
Gjennom hele livssyklusen til PLC-INTERFACE-releene er bærekraft en helt vesentlig komponent. Redusert emballasje, utskiftbare releer, CO₂-fotavtrykk-transparens og materialer som er enkle å separere gir optimal resirkulering.

Klar for fremtiden
Vi er din banebryter for viktige fremtidstemaer som digitalisering, CO₂-nøytral energi og Power-to-X, ved hjelp av elektrifisering i samtlige sektorer og bransjer.