Applikasjoner Bli kjent med alle bruksområdene til releene våre.
Vi er her for deg over hele verden
Med over 50 datterselskaper og flere enn 30 filialer over hele verden er vi direkte i nærheten også av deg. Du får dermed kompetent og individuell veiledning i forbindelse med bruksområdet ditt, du mottar leveransen raskt og som avtalt og får relemoduler i høy kvalitet som er best egnet for applikasjonen. Med vår Engineering- og produksjons-knowhow og den gode produksjonsdybden kan vi garantere produkter som imøtekommer kvalitetskravene dine. Vi stiller opp for deg – også etter kjøpet med omfattende After-Sales-Services.
Det finnes alltid noe å koble Sjekk ut våre releer, i bruk over hele verden
Power-to-X-anvendelser
Ved hjelp av elektrolyse av fornybar energi blir gass og væsker som hydrogen eller metanol generert som CO₂-nøytralt mellomlager, og transportert. De brukes som E-fuel i mobilitetssektoren, ved generering av varme og i industrien. Om nødvendig kan de også brukes i forbindelse med gjenvinning av strøm, for eksempel i kraft-varmeaggregater.
I moderne Power-to-X-applikasjoner må signaler kunne overføres enkelt, fleksibelt og pålitelig, fra styrenivået, via grensesnittnivået og ut i felten. Det gjelder også for signalveien fra felten til styrenivået.
Releer for kobling av last og signaler er uunnværlige kjernekomponenter for Power-to-X-teknologier for sektorkobling og dermed en viktig del av den universelle forbindelsen mellom sektorene.
PLC-INTERFACE – Klar for alle bruksområder
Sertifikater, godkjennelser og bekreftelser fra akkrediterte kontrollinstanser er uunnværlige for global bruk av releene våre. Med PLC-INTERFACE kan du være sikker på at bruken er enkel og sikker på tilnærmet alle bruksområder. I vårt produktsortiment tilbyr vi et bredt spekter av disse dokumentene, for bruk i dagens og fremtidige bruksområder.
| Regional specific confirmations | Godkjenninger | 3rd-Party-sertifikater | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (Railway) | UL | CB rapport i henhold til IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (Railway) | DNV | Bekreftelse på samsvar med ATEX-direktiv (IBExU) |
| 3 | China-RoHS | IECEx | |
| 4 | UAE-RoHS | UL HazLoc (Class 1 Zone 2) | |
| 5 | C-Mim (Marokko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KCs | |
| 8 | EAC | Railway-godkjennelser | |
| 9 | EAC-Ex |