På grunn av planlagt vedlikeholdsarbeid vil du ikke kunne se pris- og leveringsinformasjon, samt legge inn bestillinger (inkl. prøvebestillinger), på våre nettsider fra fredag 23. mai kl. 13.00. Vi tar sikte på full funksjonalitet innen søndag 25. mai kl. 13.00.
Fra 23. desember til og med 2. januar er vårt sentralbord betjent fra kl. 10 til 14.
Vennligst send forespørsler og tekniske spørsmål til norge@phoenixcontact.com
Fra og med 08/01-2025 vil våre priser justeres. Er du eksisterende kunde skal du ha fått varsel per epost. Har du spørsmål, kontakt oss på norge@phoenixcontact.com
Teknologisk ledende produkter
Rask og enkel oppbygging av automasjonskap med den omfattende og tilpassede produktporteføljen COMPLETE line. Takket være enhetlig design og berøringsegenskaper er COMPLETE line-produktene meget enkle å installere. Dermed sparer du tid ved montering, oppstart og vedlikehold. Samtlige COMPLETE line-produkter har push-in-tilkoblingsteknikk Dermed kan komplette applikasjoner kobles opp raskt og uten bruk av verktøy.