Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Automasjonsskapbygging i Tyskland

Vitenskapelig studie med bransjeinnsikt og nøkkeltall
Arbeider foran et åpent automasjonsskap
Samtale i et produksjonsmiljø for automasjonsskap

Et detaljert innblikk i automasjonsskapbygging i Tyskland

Automasjonsskapbyggingen i Tyskland gjennomgår for tiden omfattende endringer. Men hva betyr dette konkret for bransjen, og hvordan er situasjonen i dag? I hvilken grad er bransjen allerede påvirket av mangelen på kvalifisert arbeidskraft? Hvilke produksjonsprosesser dominerer? Hvilke trender og utfordringer står selskapene overfor?

Som en del av forskningssamarbeidet mellom Ruhr University Bochum og Phoenix Contact ble det i 2024 gjennomført en studie av den nåværende statusen innen automasjonsskapbygging i Tyskland. Den gir svar på de nevnte spørsmålene.

Oversikt over fordelene

  • Få eksklusiv og oppdatert bransjeinnsikt
  • Få oversikt over trender og utviklingsutsikter
  • Bruk alternativet for referanseindeksen

Design-in av den vitenskapelige studien

❯ Deltakere: 50 selskaper
❯ Industri: Maskin-, anleggs- og automasjonsskapbygging
❯ Metode: Intervjuer på stedet
❯ Intervjuets varighet: 120 til 180 minutter
❯ Prosedyre: Produksjonsomvisning og intervjuer med daglig leder, produksjonssjef og teknisk sjef

Få en oversikt over programinnholdet Resultatene vil bli publisert i tre deler. Du kan allerede nå se frem til ytterligere innsikt og funn i den andre og tredje delen av studien.

Personell foran et automasjonsskap
Konstruktør med en rekkeklemme i hendene
Klargjøring av ledere på et digitalt personellassistansesystem
Personell foran et automasjonsskap

❯ Hva er den nåværende situasjonen i tysk automasjonsskapbygging?
❯ Hvilke utfordringer står automasjonsskapbyggingen overfor?
hvilke tekniske og strategiske trender kan identifiseres?
❯ Hvordan kan automasjonsskapbyggingsfirmaer kategoriseres?
❯ Hva er gjennomsnittlig omsetning og antall ansatte?
❯ Hvilken betydning har eksport og import?

Konstruktør med en rekkeklemme i hendene

❯ Hva er dagens situasjon innen prosjektplanlegging og prosjektering?
❯ Hvilke utfordringer står automasjonsskapskapbyggere overfor på disse områdene?
❯ På hvilke områder i bedriften er det størst flaskehalser i kapasiteten?
❯ Hvilke systemer og programvareløsninger brukes?
❯ Hvordan formidles informasjon internt i selskapet og til kundene?

Klargjøring av ledere på et digitalt personellassistansesystem

❯ Hvilken organisasjonsform dominerer produksjonen?
❯ Hva er state of the art i de ulike produksjonsprosessene?
❯ Hvilke utfordringer står automasjonsskapskapbyggere overfor på disse områdene?
❯ Hvilke driftsmidler, maskiner og hjelpemidler brukes?
❯ Hvor digitale og automatiserte er prosessene?

Last ned: Automasjonsskapbygging i Tyskland
Del 1: Innsikt og nøkkeltall

Få en oversikt over aktuelle utfordringer og trender innen automasjonsskapbygging. Last ned del 1 av studien vår nå og få verdifull innsikt.

LAST NED NÅ
Personen analyserer automasjonsskapbyggingen på datamaskinen