Sikkert vedlikehold i jernbaneindustrien Sammen med RENMAKCH India Pvt. Ltd., Phoenix Contact realiserer moderne og sikker vedlikeholds- og testinfrastruktur for jernbaner og høyhastighetstog.
Sikkerhet og pålitelighet er spesielt høyt prioritert i jernbaneindustrien, og dette gjelder også vedlikehold av tog. Takket være våre sikre Axioline F- og Axioline Smart Element I/O-er kan sensorer og aktuatorer i mobile, elektromekaniske jekker enkelt og pålitelig integreres i det overordnede PROFIsafe-systemet. Systemet er basert på PLCnext Technology og garanterer rask og funksjonell sikkerhet for automatisering opp til SIL 3 i samsvar med IEC 62061.
Kundeprofil Kjernekompetanse innen vedlikehold og testing av skinnegående kjøretøy
RENMAKCH India Pvt. Ltd. ble grunnlagt i 1996 og har hovedkontor i Mumbai. Selskapet produserer utstyr som boggidreieskiver, batteridrevne skiftvogner, flerbruksarbeidsstasjoner, løftesystemer under gulv, boggitestmaskiner og mobile løftejekker. Disse produktene brukes i stor utstrekning i jernbanedepoter over hele India og er basert på toppmoderne teknologi av høy kvalitet.
Anvendelse Robuste løsninger for vedlikehold av tog
Mobile løftejekker for vedlikehold og reparasjon av tog innebærer ulike risikoer for personell og utstyr, for eksempel mekaniske og elektriske farer. Sikre kontrollrelaterte beskyttelsestiltak iverksettes for å minimere disse risikoene. Disse tiltakene sikrer det nødvendige sikkerhetsnivået for tilknyttede funksjoner, som for eksempel NØDSTOPP.
Løsning Sikkert og omfattende automatiseringssystem
De mobile jekkene er utstyrt med sikkerhetsrelevante sensorer som NØDSTOPP-knapper og nærbrytere. Ved å bruke sikkerhetsmodulene Axioline F og Axioline Smart Element kan både sensorene og kontrollelementene integreres i PROFIsafe-systemet som en del av det overordnede sikkerhetsrelaterte styringssystemet.
Med tanke på den redundante, sikre dataoverføringen i PLCnext-løsningen er kravene til SIL 3 i henhold til IEC 62061 oppfylt. Fra et Cyber Security-perspektiv oppnår bruken av PLCnext Control sikkerhetsnivå 2 (SL2) i samsvar med IEC 62443-4-1 og 62443-4-2.
Løsningen som består av modulene PROFIsafe Axioline F og Axioline Smart Element, gir en rekke avgjørende fordeler når det gjelder sikker automatisering. Dette reduserer ikke bare behovet for kabling, men sikrer også en høy grad av fleksibilitet under igangkjøring, retrofitting og prosjektplanlegging. Den fleksible og kompakte PLCnext-løsningen kan tilpasses til ethvert behov ved hjelp av Open Source Software og et hvilket som helst programmeringsspråk. I tillegg forenkler den omfattende Axioline F-porteføljen av sikre I/O-moduler den komplekse håndteringen av frekvensomformernes sikkerhetsfunksjoner. Samtidig muliggjør de svært kompakte Axioline Smart Element I/O-modulene plassbesparende retrofitting i automasjonsskap.