Pallviklemaskin fra Oy M. Haloila Ab

Industrial Bluetooth for ytelsessterke emballeringsmaskiner Bluetooth-radiosignalsystemer sørger for pålitelig kommunikasjon innen maskinteknikk

  • Den modulære pallviklemaskinen er verdens første emballeringsmaskin med en roterende ringkonstruksjon
  • Bluetooth-radiosignalsystemer sørger for en pålitelig og slitasjefri løsning for kommunikasjonen mellom kontroller og roterende maskindeler

Modulær pallviklemaskin

Firmaet Oy M. Haloila Ab er en globalt ledende produsent av pallviklemaskiner og del av den internasjonale Signode Industrial Group. Det mest kjente merket til det finske firmaet er emballeringsmaskinen ved navn Octopus.
Denne modulære pallviklemaskinen er verdens første emballeringsmaskin med en roterende ringkonstruksjon for fleksibel tilpasning til kundebehov med hensyn til produksjonskapasitet, transportbeskyttelse og stabilitet.

Emballering av paller i viklingsmaskinen

Pallviklemaskin fra firmaet Oy M. Haloila
Transport av pall
Pallene plasseres i viklingsmaskinen ved hjelp av transportteknikk.
Pakking av pall
En viklingsring dreier rundt pallen, og vikler den inn i folie. Deretter sveises folien, og pallen transporteres ut.
Styring av pallviklemaskin
For å styre pallviklemaskinen må data utveksles mellom kontrolleren i det sentrale automasjonskapet på maskinen og drivverkene i de roterende maskindelene. Kommunikasjonen foregår via PROFINET eller EtherNet/IP. Ved Ethernet møter den tidligere overføringen via slepeledning på sine grenser.

Den tidligere oppbyggingen av Octopus-maskinene begrenset dataoverføringen mellom styresystemets drivverk og drivverkene i de bevegelige delene. Radiosignalløsningen utvider mulighetene og optimaliserer påliteligheten. Vi er fornøyd med både produktene, engasjementet og tjenesteytelsene til Phoenix Contact.

Janne Koskela, Teknisk leder
Bluetooth-EPA-modul i en emballeringsmaskin

Bruk av Bluetooth-EPA-moduler for pålitelig og slitasjefri kommunikasjon

For å muliggjøre en pålitelig, slitasjefri kommunikasjon mellom sentral kontroller og bevegelige maskindeler benyttes det en Industrial Bluetooth-kommunikasjonsløsning fra Phoenix Contact i stedet for en slepeledning. Bluetooth EPA-modulene er spesielt utviklet for kommunikasjon av styredata. De robuste modulene har beskyttelsesklasse IP65 og er egnet for bruk i røffe industrielle omgivelser. Systemet er utstyrt med en spesiell, integrert antenne og overfører også automatiseringsprotokoller som PROFINET og EtherNet/IP™ enkelt og pålitelig via radiosignaler.
Bluetooth er i dette tilfellet en velegnet radiosignalteknologi, ettersom frekvenshoppmetoden og WLAN Channel Blacklisting kan sikre feilfri parallell drift med de eksisterende WLAN-nettverkene på 2,4 GHz-frekvensbåndet.